Enkanals inngangssløyfematet toveisskiller med pluggbar tilkoblingsteknikk for galvanisk skille og filtrering av analogsignaler. Den inngangssløyfematede skilleren åpner for drift på et aktivt sensorsystem med en forsyningsspenning på 9,6 V DC ... 30 V DC. Forsyningen foregår via sensorens strømsløyfe. Inngangssignal = utgangssignal: 0(4) mA ... 20 mA. Måleomformeren støtter NFC-kommunikasjon.
"$pageName" på