Inline-modul - IB IL 24 DI16-2MBD-PAC - 2861959

Bildet viser variant IB IL 24 DI 16

Inline, Digitalinngangsmodul, Digitale innganger: 16, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 2 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å registrere digitale signaler.

Dine fordeler

  • 16 digitale innganger
  • Tilkobling av sensorene i to- og trelederteknikk
  • Maks. tillatt laststrøm pr. sensor: 250 mA
  • Diagnostikk- og statusvisninger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2861959
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 271 (AX_2009)
GTIN 4017918974619
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 122,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk