Busskobler - IBS IL 24 BK RB-LK-PAC - 2861506

Inline, Busskobler, INTERBUS, F-SMA-plugg, Integrert remote bus-kontakt, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker og merkefelt

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Busskobleren kobler en Inline-stasjon til INTERBUS remote bus og åpner samtidig for avgrening av en remote bus-kontakt.
Busskobleren klargjør logikkspenning for tilkoblede deltakere og forsyningsspenning for tilkoblede analogmoduler.

Dine fordeler

  • Remote bus-tilkoblinger i fiberoptisk teknikk
  • Optisk strekningsdiagnostikk
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2861506
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 131 (C_6_2017)
GTIN 4017918894429
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 235,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk