Inline-modul - IB IL AO 1/SF-PAC - 2861315

Inline, Analogutgangsmodul, Analog utgang: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon.
Den brukes til å sende ut analoge strøm- og spenningssignaler.

Dine fordeler

  • En analog utgang for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
  • Tilkobling av aktuatorene i tolederteknikk
  • Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Spenningsområde 0 V ... 10 V
  • Prosessdataoppdatering inkludert omformingstid for digital-analog-omformeren < 1 ms
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2861315
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 166 (C_6_2017)
GTIN 4017918894252
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 126,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk