Overspenningsavleder type 2 - VAL-CP-2S-175 - 2859495

Pluggbar overspenningsavleder til tofasede strømforsyningsnett med separat N og PE (fireledersystem: L1, L2, N, PE), med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes både med og uten potensialfri fjernmeldekontakt
  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Høy varig spenning på 175 V AC til 120/208 V AC-nett med sterke spenningssvingninger
  • Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
  • Skilleanordning på hver enkelt plugg
  • Pluggbare overspenningsavledere type 2
  • Mekanisk koding av alle innstikksplasser
  • Modulære avlederblokker i meget smal byggform
  • Bruk av varistorer med minimal lekkstrøm
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2859495
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 41 (C_6_2013)
GTIN 4046356045490
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 298,600 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk