Overspenningsbeskyttelsesplugg - PT 2X1VA-120AC-ST - 2839185

Beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for høyere signalspenninger, 2-kanals, optisk defektindikator. Nominell spenning: 120 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Praktisk vedlikehold grunnet todelt oppbygging
  • Basiselementet er en fast bestanddel av installasjonen
  • Beskyttelsesutstyr, brukes i nettverk for bearbeiding av telekommunikasjon og signaler i henhold til IEC 61643-21
  • Komplett pluggbar signalkretsbeskyttelse
  • For test- og vedlikeholdsformål kan pluggen trekkes ut impedansnøytralt
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2839185
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 114 (C_4_2017)
GTIN 4017918182847
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 23,623 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk