Overspenningsbeskyttelsesplugg - CTM 2X1-110AC - 2838526

El.nr.: 1658125

LSA-PLUS-stikker (COMTRAB CTM) med beskyttelseskobling for signalkretser med to ledere som er jordet på en side. Nominell spenning: 110 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overspenningsbeskyttelsesmagasin CTM 10-MAG kan velges fritt og utstyres med forskjellige beskyttelsesplugger
  • Brukes i LSA-PLUS-skille- og koblingslister eller CT-TERMIBLOCK
  • Segmenteringsfordelere er typisk monteringssted
  • Plassbesparende LSA-PLUS-tilkoblingsteknikk
  • Modulært komprimert beskyttelse for tette ledningsnett
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2838526
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 166 (C_4_2017)
GTIN 4017918819552
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,300 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk