Relemodul - PR1-RSP3-LDP-24DC/21AU - 2834449

Premonterte relemoduler med fjærkrafttilkobling, består av: Relesokkel, flerlagskontaktrelé, pluggbar visnings-/støymodul og låsebøyle. Inngangsspenning: 24 V DC, en vekselkontakt, 10 A

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
  • Logisk kontakttilordning med 1/3-etasjes relesokkel
  • Driftssikkerhet med tette releer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2834449
Forpakningsenhet 5 STK
Rabattgruppe 31BC63 -
Katalogside Side 392 (C_7_2013)
GTIN 4046356044332
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 65,310 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk