Mediemodul - FL IF 2HCS 100-D - 2832742

Interfacemodul, to porter, 100 Mbit/s, fulldupleks for Modular Managed switch-systemet, utgang nedover

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Når Converter-Board bestykkes med kombi-interface FL IF TX/POF 100-.., omdannes den til medieomformer. For å tilfredsstille høyeste krav til støysikkerhet i industrielle anvendelser, kan polymerfiberteknikken, som er både prisgunstig og lett å håndtere, benyttes. Den optiske tilkoblingen tilsvarer den internasjonale F-SMA-standarden. Den kompakte omformermodulen sneppes ganske enkelt på de vanlige EN-skinnene. Alt etter ønske leveres interfaces med utgang nedover eller forover. Slik kan modulen på en hensiktsmessig måte benyttes i desentrale koblingsbokser, samt med frontutgang i automatikkskapet. Forsyningen
med 24 V DC foretas via pluggbare skruklemmer.

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2832742
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 191 (AX-2009)
GTIN 4017918974503
Tolltariffnummer 85176200
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk