Overspenningsbeskyttelsesplugg - CT 10-9VA-230AC - 2830498

LSA-PLUS-stikker (COMTRAB CT 10) med overspenningsbeskyttelse inkl. optisk defektmelding for ni totrådede signalkretser. Nominell spenning: 230 V AC. Utførelse: 10 dobbeltledere

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Brukes med CT-TERMIBLOCK og med LSA-PLUS- hhv. LSA-PROFIL-skille- og koblingslister
  • Flerpolet, plugges i modulkonstruksjon
  • Spesielt for høyere signalspenning 120 V og 230 V
  • Beskyttelsesmoduler må plugges retningsorientert
  • For styringer med mange signalinnganger og signalutganger, f.eks. innen fjernkontrollsystemer og trafikklysanlegg
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2830498
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 105 (C_6_2013)
GTIN 4017918106553
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 112,400 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk