Relestikkere - ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 - 2829797

Bildet viser variant ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Pluggbart relegrensesnitt mot støypåvirkninger på styresiden, med fastloddede minireleer, kontakter (Au): mindre effekter, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Bruk av AC-utgangskort, derfor AC-reststrøm
  • Uømfintlig mot støystrøm
  • Anvendelser med lange styreledninger
  • Høy releutkoblingsspenning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2829797
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BC61 -
Katalogside Side 446 (C_5_2019)
GTIN 4017918078560
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,520 g
Tolltariffnummer 85364900
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk