Relestikkere - ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - 2826981

Bildet viser variant ST-REL 3-KG 24/21/SO 46

Pluggbart relegrensesnitt mot støypåvirkninger på styresiden, med fastloddede minireleer, kontakter (Au): mindre effekter, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC/DC

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Bruk av AC-utgangskort, derfor AC-reststrøm
  • Uømfintlig mot støystrøm
  • Anvendelser med lange styreledninger
  • Høy releutkoblingsspenning

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2826981
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BC61 -
Katalogside Side 446 (C_5_2019)
GTIN 4017918078034
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 41,000 g
Tolltariffnummer 85364190
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk