Motstandstermometer-måleomformer - MCR-PT100-U-NC - 2810418

Bildet viser variant MCR-PT100-I-DC

Pt 100-temperaturmåleomformer, kan konfigureres via DIP, valg mellom 2-, 3- og 4-lederteknikk, inngang: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, utgangssignal 0...10 V

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2810418
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918118280
Tolltariffnummer 85437090
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk