Overspenningsbeskyttelsesapparat - TT-SLKK5-S- 60DC - 2809623

Bildet viser variant TT-SLKK5-S- 5 DC

Rekkeklemme med suppressordiode som overspenningsbeskyttelse mellom klemlegeme og monteringsskinne, separat PE-tilkobling, nominell spenning: 60 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøyde: 69 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2809623
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 84 (TT-2007)
GTIN 4017918101305
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk