Differansestrømovervåking - RCM-A-SCT- 35 - 2806061

Differansestrømomformer for differansestrømmonitor type A.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Differansestrøm-registreringskarakteristikk type A (50/60 Hz)
  • Registrerer pulserende like- og vekselfeilstrøm
  • Feilreaksjonsstrøm kan stilles inn fra 30 mA til 3 A
  • Prealarmterskel og forsinkelse kan stilles inn
  • Momentan differansestrøm kan leses av lysdiodedisplayet
  • Fjernsignalisering for hoved- og prealarm
  • Differansestrøm-overvåkingsutstyr brukes som forebyggende brannverntiltak

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2806061
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 289 (C-7-2015)
GTIN 4046356504881
Tolltariffnummer 85043180
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk