Overspenningsavleder type 2 - VAL-MS 800/30 VF/FM - 2805402

Overspenningsavleder, består av 2-kanals basiselement med fjernmeldekontakt og seriekoblede beskyttelsesplugger av varistor og gassfylt gnistgap.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes både med og uten potensialfri fjernmeldekontakt
  • Skilleanordning på hver enkelt plugg
  • Mekanisk koding av alle innstikksplasser
  • Pluggbare overspenningsavledere type 2
  • Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2805402
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 56 (C_4_2017)
GTIN 4046356498821
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 244,200 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk