Overspenningsbeskyttelse - reservemodul type 2 - VAL-SQ SE 200-600D/FM - 2804526

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 600 V AC-trekantkonfigurasjoner som vanligvis brukes for beskyttelse av inntaksledningen. Koblingsskapet med NEMA-klassifisering omfatter en monitor med overspenningsmåler, statusdioder og akustisk alarm med mulighet for fjernovervåking. Hybrid Sine Wave Tracking gir en 200 kA-overspenningsbeskyttelse.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 600 V AC-trekantkonfigurasjoner med 200 kA-beskyttelse

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2804526
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328180
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk