Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 1000 DC/AC - 2804458

Overspenningsbeskyttelse i IP65-hus for AC- og DC-siden til vekselretter for enkeltstreng-solenergianlegg opptil 1000 V DC.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Prefabrikkerte beskyttelsesløsninger
  • Mekanisk koding av alle innstikksplasser
  • Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
  • Pluggbare overspenningsavledere type 2
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2804458
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 64 (TT-2011)
GTIN 4046356317849
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk