Overspenningsavleder type 2 - VAL-CP-MOSO 60-3S-FM - 2804403

El.nr.: 1658168

Kombinasjon av overspenningsbeskyttelse type 2 og avlederforsikring, med overvåking av avlederen, sammen med statusindikator og fjernmeldekontakt. Utførelse: 5-ledersystem (L1, L2, L3, N, PE), montering på 60 mm systemteknikk (strømskinnesystem)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Til 60 mm-systemteknikk
  • Verktøyløs montering på 5 mm og 10 mm samleskinner
  • Flerkanals overspenningsavleder type 2 og integrerte avlederforsikringer
  • Signalisering til overvåkingssystemer via fjernmeldekontakt ved feil
  • Støtstrømsikker avlederforsikring som er tilpasset type 2-avledere
  • Pluggbare overspenningsavledere type 2
  • Skilleanordning på hver enkelt plugg
  • Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2804403
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 75 (C_4_2019)
GTIN 4046356317825
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 208,000 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk