Kombiavleder type 1/2 - FLT 50 N/PE CTRL-4.0 - 2801637

Lynavleder med kapslet N-PE-gnistgap og tennelektronikk, 1-kanals. Beskyttelsesnivå 4 kV. Husbredde 17,5 mm (1 TE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2801637
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
GTIN 4046356909471
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 188,000 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk