Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Overspenningsbeskyttelse i IP65-hus for AC- og DC-siden i en vekselretter for firestrengs-solenergianlegg opptil 1000 V DC, DC-tilkobling via SUNCLIX-plugg/bøssing, AC-tilkobling via QUICKON-mutter.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2801604
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe DTHAAA -
Katalogside Side 61 (C_6_2015)
GTIN 4046356872638
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4 780,000 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk