Overspenningsbeskyttelsesutstyr - sett - PV-SET 2ST/1000DC/32A-2MPP-SC - 2800993

Overspenningsbeskyttelse i IP65-hus til DC-siden i vekselrettere med to MPP-trackere opptil 1000 V DC, tilkobling via SUNCLIX-plugg/-bøssing, pluggbare varistorer med termisk skilleanordning mellom L+, L- og jord/PE.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800993
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356667937
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk