Overspenningsbeskyttelsesapparat - PT-IQ-4X1+F-24DC-UT - 2800983

Overspenningsbeskyttelse, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert, flertrinnet statusindikator på modulen for fire signalledere med felles referansepotensial. Indirekte jording via gassavleder.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Overspenningsbeskyttelsessystem
  • Flertrinnet statusovervåking
  • Samlemelding via forsynings- og fjernmeldingsmodul
  • Forsyning av systemet via monteringsskinnebuss
  • Opptil 28 beskyttelsesmoduler pr. forsyningsmodul
  • Praktisk vedlikehold grunnet todelt oppbygging
  • Pluggen kan kodes
  • For test- og vedlikeholdsformål kan pluggen trekkes ut impedansnøytralt
  • Basiselementet er en fast bestanddel av installasjonen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800983
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 133 (C_4_2019)
GTIN 4046356664165
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 122,000 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk