Lynstrøm-/overspenningsavleder type 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/4+0-FM - 2800644

Pluggbar lynstrømavleder på varistorbasis for 3-fasede TN-S strømforsyningsnett med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), for lynbeskyttelsesklasser III og IV, med fjernmeldekontakt.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Med potensialfri fjernmeldekontakt
  • Sikkert pluggfeste ved høy lynstrømbelastning og sterke vibrasjoner takket være nytt låsekonspt
  • Termisk skilleanordning for hver enkelt plugg
  • Pluggbar
  • Mekanisk koding av alle innstikksplasser
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800644
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 36 (C_4_2017)
GTIN 4046356624268
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 716,100 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk