Mini-gjennomgangsklemme - MBKKB 2,5-DIO/U-O - 2800570

Mini-gjennomgangsklemme, med integrert diode, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengde: 62 mm, bredde: 5,2 mm, farge: grå, montering: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med alle de forskjellige variantene med etasjedioderekkeklemmer kan forskjellige koblingsoppgaver løses
  • Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
  • God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
  • Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800570
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 561 (C_1_2019)
GTIN 4017918074265
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,720 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk