Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 - VAL-SQ SP 50-120/240HLD - 2800494

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 120/240 V AC-High-Leg-Delta-konfigurasjon. Bruker et kompakt automatikkskap med NEMA-klassifisering som er enkelt å koble til et eksisterende automatikkskap. Hybrid Sine Wave Tracking gir en 80 kA-overspenningsbeskyttelse.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 120/240 V AC-High-Leg-Delta-konfigurasjoner med 80 kA-beskyttelse

Dine fordeler

  • Med potensialfrie kontakter kan man koble til et fjernovervåkingssystem
  • Sine Wave Tracking gir støydemping på opptil -30 dB
  • Hver avlederbane er individuelt sikret
  • UL 1449, 3. utgave, september 2009
  • Lysdioder overvåker statusen til hver enkelt fase

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800494
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565035
Tolltariffnummer 85363090
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk