Overspenningsbeskyttelse - reservemodul type 2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 277/480 V AC-stjernekonfigurasjoner som vanligvis brukes for beskyttelse av inntaksledningen. Koblingsskapet med NEMA-klassifisering omfatter en monitor med overspenningsmåler, statusdioder og akustisk alarm med mulighet for fjernovervåking. Hybrid Sine Wave Tracking gir en 200 kA-overspenningsbeskyttelse.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for systemer med 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC og 240/415 V AC Wye-konfigurasjon med 200 kA overspenningsbeskyttelse.

Dine fordeler

  • Skillebryter (ekstra)
  • UL 1449, 3. utgave, september 2009
  • Beskyttelse (ekstra) med 10 driftsmodi for sensitiv elektronikk
  • Filter for Sine Wave Tracking

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800400
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564878
Tolltariffnummer 85363090
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk