Knivskilleklemme - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

Knivskilleklemme, med prøvebøssingskruer for montering av testplugger, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 26 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, lengde: 80 mm, bredde: 6 mm, farge: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800318
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
GTIN 4017918251826
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 25,143 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland TR (Turkey)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk