Kombiavleder type 1/2 - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

Lynstrømavleder med kapslet N-PE-gnistgap, 1-kanals. Husbredde 35 mm (2TE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Med tennelektronikk
  • Direkte parallellkobling med type 2-avledere mulig
  • Kapslet og trigget
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800303
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 31 (C_6_2013)
GTIN 4046356535236
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 367,900 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk