Overspenningsbeskyttelsesutstyr type 2 - VAL-MS 1000DC/2+F - 2800177

Overspenningsavleder for 2-polede, isolerte likespenningssystemer 1 000 V DC, for skinnemontering, 3-polet basiselement, tre pluggbare, temperaturovervåkede beskyttelseselementer, lekkstrømfri til PE, statusindikator på hver plugg.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Finnes både med og uten potensialfri fjernmeldekontakt
  • Plugg kan testes med CHECKMASTER
  • Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne
  • Pluggbare overspenningsavledere type 2
  • Mekanisk koding av alle innstikksplasser

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800177
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 62 (TT-2011)
GTIN 4046356514040
Tolltariffnummer 85363010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk