Kombiavleder type 1/2 - FLT 35 CTRL-0.9/I/50 - 2800174

Type 1 / class I / B-avleder (lynstrømavleder) med kapslet Arc Chopping-gnistgap og tennelektronikk med kontrollampe, 1-kanals. Husbredde: 17,5 mm (1TE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800174
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356498807
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk