Kombiavleder type 1/2 - FLT-PLUS CTRL-2.5 - 2800121

Bildet viser variant FLT-PLUS CTRL-0,9

Type 1 / class I / (lynstrømavleder) med Arc Chopping-gnistgap og tennelektronikk, slukkeplater for høy nettfølgestrøm-slukkeevne, 1-kanals. Beskyttelsesnivå: 2,5 kV. Husbredde: 35 mm (2TE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • God følgestrømslukkeevne ved høyere merkespenning
  • God avledningskapasitet
  • Direkte parallellkobling med type 2-avledere mulig
  • 1-kanals
  • Trigget
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800121
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe CL1121 -
Katalogside Side 31 (C_6_2013)
GTIN 4046356480062
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 566,400 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk