Kombiavleder type 1/2 - FLT 35-260 - 2800110

Type 1 / class I / B-avleder (lynstrømavleder) med kapslet Arc Chopping-gnistgap, 1-kanals. Husbredde: 17,5 mm (1TE)

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • God avledningskapasitet
  • 1-kanals

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800110
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 22 (TT_2011)
GTIN 4046356479967
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 160,340 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk