Overspenningsbeskyttelsesapparat type 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Overspenningsbeskyttelsesutstyr for 3-fasede anvendelser med opptil 600 V og felles Gnd-N. Gir en beskyttelse på 40 kA pr. fase. Kompakt hus NEMA 4X, kan installeres på liten plass.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

40 kA overspenningsbeskyttelsesutstyr type 1 for systemer opptil 600 V med felles jord (GND-N)

Dine fordeler

  • Hver avlederbane er individuelt sikret
  • Kompakt NEMA 4X-hus
  • UL 1449, 3. utgave, september 2009
  • Lysdioder overvåker statusen til hver enkelt fase

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2800007
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Tolltariffnummer 85363030
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk