Overspenningsbeskyttelsesapparat - TT-SLKK5/110DC - 2794932

Rekkeklemme med varistor som overspenningsbeskyttelse mellom klemlegeme og monteringsskinne, separat PE-tilkobling, nominell spenning: 110 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøyde: 69 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2794932
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 69 (TT_2005)
GTIN 4017918073008
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,210 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)