Overspenningsbeskyttelsesapparat - TT-SLKK5/ 60DC - 2794929

Rekkeklemme med varistor som overspenningsbeskyttelse mellom klemlegeme og monteringsskinne, separat PE-tilkobling, nominell spenning: 60 V DC, montering på NS 35/7,5, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøyde: 69 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2794929
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 85 (TT_2007)
GTIN 4017918072995
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,306 g
Tolltariffnummer 85363030
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk