Elektronikkhus - UEGM 40/1-FS/FS - 2792125

Elektronikkhus, for montering av ett kretskort, komplett bestykket med tre skru- eller seks flatpluggtilkoblinger pr. side

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Ønomisk effektiv serieproduksjon ettersom basiselement og utstyrt kretskort loddes maskinelt
  • Hushalvdeler med tappforbindelse gir rasjonell montering
  • Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
  • Komplekse elektronikkoblinger kan integreres, og da med opptil 24 tilkoblinger fordelt over to nivåer

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2792125
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072599
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 72,454 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk