Elektronikkhus - UEG 30/2-FS/FS - 2790279

Elektronikkhus, for to kretskort, komplett bestykket med åtte skru- eller åtte flatstifttilkoblinger pr. side

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • For laboratoriebruk og småserier kan universelle kretskort P1-UEG... bestilles
  • Ønomisk effektiv serieproduksjon ettersom basiselement og utstyrt kretskort loddes maskinelt
  • Hushalvdeler med tappforbindelse gir rasjonell montering
  • Opptil 16 tilkoblinger på to nivåer
  • Sneppmontering på alle vanlige monteringsskinner NS 35/7,5 hhv. NS 35/15
  • Montering av ett eller to kretskort i huset

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2790279
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 723 (C_1_2013)
GTIN 4017918072339
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 59,010 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk