Overspenningsbeskyttelsesapparat - TT-UKK5-D/ 24AC - 2788155

Bildet viser variant TT-UKK5-D-24 DC

Etasjerekkeklemme med suppressordiode som overspenningsbeskyttelse mellom begge etasjer, nominell spenning: 24 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 6,2 mm, klemmehøyde: 68 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2788155
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071387
Tolltariffnummer 85363010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk