Byggelementrekkeklemme - UDK 4-DUR 249 - 2775249

Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 32 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 4, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Fireledertilkoblingen gir en praktisk oppkobling
  • De konstante strømkretsene, som er kjent innen prosessautomatisering, overfører målestørrelsene ved hjelp av strøm på 0‑20 mA
  • Nederste etasje er tilordnet måleledningen, og øverste etasje brukes til spenningsuttak via motstanden på 249 Ohm
  • Med denne rekkeklemmen kan man foreta et spenningsuttak i måleledningen og benytte det som analogsignal for prosessdatamaskiner

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2775249
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 530 (C_1_2019)
GTIN 4017918068530
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,780 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk