Byggelementrekkeklemme - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Byggelementrekkeklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 0,5 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tverrsnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengde: 63,5 mm, bredde: 6,2 mm, farge: svart, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2775061
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BB12 -
Katalogside Side 531 (C_1_2019)
GTIN 4017918068417
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,460 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk