Desentral I/O-modul - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

Digital inngangsmodul for PROFINET, 100Base-TX, Fast Startup, protokoller som støttes: SNMPv2, TFTP, LLDP og
PDev for registrering av topologi, 16 innganger (24 V DC), VARIOSUB push-pull-tilkoblingsteknikk, robust metallhus, beskyttelsesgrad IP67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Robust metallhus
  • Mange diagnostikkfunksjoner
  • Push-pull-pluggforbinder for forsyningsspenning
  • M12-pluggforbinder for periferi
  • Push-pull-pluggforbinder for PROFINET, etter ønske med optiske fibre eller tvunnet ledningspar
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2773665
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356435987
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 180,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk