Desentral I/O-modul - FLM DIO 8/4 M8-2MBD - 2773568

Den plassbesparende lokalbussmodulen er spesielt godt egnet for bruk i prosessens umiddelbare nærhet. Funksjoner: 2MBD, fire digitale innganger, fire digitale inn-/utganger maks. 500 mA, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M8-tilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Enheten er konstruert for bruk på Fieldline modulær M8-lokalbuss som åpnes av en Fieldline- eller Inline-busskobler. Den brukes til å registere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Kan også kobles til en Inline-stasjon
  • Optimalisert for 30 mm-monteringsprofil
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Gjennomgående tilkobling via M8-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2773568
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 261 (AX-2011)
GTIN 4046356301626
Tolltariffnummer 85389099
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk