Desentral I/O-modul - FLM DI 8 M8-2MBD - 2773555

Den plassbesparende lokalbussmodulen er spesielt godt egnet for bruk i prosessens umiddelbare nærhet. Funksjoner: 2MBD, åtte digitale innganger med 3 ms filtertid, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings-/overlastbeskyttelse, 600 mA, M8-tilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kan også kobles til en Inline-stasjon
  • Optimalisert for 30 mm-monteringsprofil
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Gjennomgående tilkobling via M8-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2773555
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356301619
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 137,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk