Desentral I/O-modul - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

AS-i digital inngangsenhet, single slave, fire digitale innganger, 24 V DC, 2-, 3-ledertilkoblingsteknikk, beskyttelsesgrad IP65/67

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Med de digitale Fieldline extension AS-Interface M8 inn-/utgangsenhetene i husbeskyttelsesgrad IP67 kan man koble digitale sensorer til AS-i via M8-fordelingsplugg.
Modulene kobles til AS-i via en M12-fordelingsplugg i SPEEDCON-tilkoblingsteknikk.

Dine fordeler

  • Optimalisert for 30 mm-monteringsprofil
  • M12-tilkoblingsteknikk med SPEEDCON-hurtigkobling for AS-Interface-tilkobling
  • M8-tilkoblingsteknikk for inn-/utgangene
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2773403
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
GTIN 4046356156585
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 85,000 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland SG (Singapore)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk