Desentral I/O-modul - FLM DIO 8/4 M8 - 2773351

Den plassbesparende lokalbussmodulen er spesielt godt egnet for bruk i prosessens umiddelbare nærhet. Funksjoner: Fire digitale innganger, fire digitale inn- eller utganger maks. 500 mA, kanalnøyaktig diagnostikk, kortslutnings- og overlastbeskyttelse, M8-tilkoblingsteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Artikkelbeskrivelse

Enheten er konstruert for bruk på Fieldline modulær M8-lokalbuss som åpnes av en Fieldline- eller Inline-busskobler. Den brukes til å registere og sende ut digitale signaler.

Dine fordeler

  • Kan også kobles til en Inline-stasjon
  • Optimalisert for 30 mm-monteringsprofil
  • Diagnostikk- og statusvisninger
  • Kortslutnings- og overlastbeskyttelse
  • Gjennomgående tilkobling via M8-pluggforbinder

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2773351
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDR -
Katalogside Side 217 (C_6_2017)
GTIN 4046356181686
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 144,000 g
Tolltariffnummer 85389091
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk