Overspenningsbeskyttelsesapparat - MT-2/1-S- 24DC - 2765699

Monteringsskinnemodul med overspenningsfinbeskyttelse, montering på NS 35/7,5, nominell spenning: 24 V DC, husbredde: 12,5 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2765699
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 109 (TT_2009)
GTIN 4017918066543
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 31,450 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk