Surge protection device - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Modular terminal block with gas-filled surge arrester as coarse protection between clamping connector and DIN rail, separate PE connection, nominal voltage: 110 V AC, mounting on NS 35/7.5, terminal width: 6.2 mm, terminal height: 69 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2765602
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BCL -
Katalogside Side 123 (C_6_2013)
GTIN 4017918066468
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,100 g
Tolltariffnummer 85363010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk