Hus-underdel - EG 22,5-GMFP/PC GN - 2764807

Bildet viser komplett monterte varianter av elektronikkhuset

Husunderdel, med metallfotlås og prøveåpning med sidedeksel

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs montering
  • Optimal plassering av elektronikken i trinndelte delingsmål på 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm og 90 mm byggbredde
  • Rask sneppmontering på symmetrisk monteringsskinne i henhold til EN 60 715
  • Funksjonell og industritilpasset husteknikk
  • Produksjonsdato innpreget og material- og delmerking i huset (resirkulasjonsloven)
  • Praksisrettet og installeringsvennlig ledertilkobling ved hjelp av solide skrumoduler opptil 2,5 mm² meget fintrådet
  • Berørings- og smussbeskyttet montering av elektronikken (hus ‍IP40, moduler ‍IP20)

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2764807
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAC -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
Katalogside Side 720 (C_1_2013)
GTIN 4017918131869
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 35,314 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk