Grensesnittomformer - PSM-EG-RS232/RS422-P/4K - 2761266

El.nr.: 4514011

Grensesnittomformer, for omforming fra RS-232 (V.24) til RS-422 (V.11), med galvanisk skille, fire kanaler, kan monteres på skinner

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • RS-422 firetrådet punkt-til-punkt-drift
  • Overføringshastighet opptil 64 kbit/s
  • Treveisskille i høy kvalitet mellom forsyning, RS-232 og RS-422 for sikkert galvanisk skille av potensialene med 2,5 kV
  • Integrert overspenningsbeskyttelse med avledning av transienter mot monteringsskinnen
  • Dataledningene kan som alternativ kobles til via D-SUB-plugg eller pluggbar skruklemme
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 2761266
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31NDNC -
Katalogside Side 425 (C_6_2019)
GTIN 4017918064631
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 250,080 g
Tolltariffnummer 85176200
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk